Philips LuxSpace Accent Performance a gomito, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK
Descrizione prodotto
Recessed, D155 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni