Philips LuxSpace Accent Performance a gomito, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D155 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97955300
Codice d'ordine completo: 871869997955300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101641 it_IT pdf 436.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101641_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101641_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT