Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Incasso, Accent, 3D printed, 12.1 W, D68 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Nero

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68

Descrizione prodotto

Accent, D68 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 83515300
Codice d'ordine completo: 872016983515300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104628 it_IT pdf 352.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104628_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104628_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 IES
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 LDT