Philips GreenSpace Evo Mini Semi Incasso, Accent, 3D printed, 8.6 W, D68 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco
ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 68
Descrizione prodotto
Accent, D68 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni