Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1150 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH

Descrizione prodotto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 59076200
Codice d'ordine completo: 872016959076200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104588 it_IT pdf 227.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104588_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104588_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT