Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 15.8 W, D89 mm, 2160 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20
RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH
Descrizione prodotto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2160 lm, 15.8 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni