Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20

RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58807300
Codice d'ordine completo: 872016958807300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102749 it_IT pdf 442.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102749_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102749_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK IES
File di revisione
RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK 910505102749 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK LDT