Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS350B 27S/840 PSU-E WB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58800400
Codice d'ordine completo: 872016958800400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102742 it_IT pdf 325.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102742_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102742_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS350B 27S/840 PSU-E WB WH IES
File di revisione
RS350B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102742 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/840 PSU-E WB WH LDT