Philips GreenSpace Accent Cardanico Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58808000
Codice d'ordine completo: 872016958808000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102750 it_IT pdf 327.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102750_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102750_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
File di revisione
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102750 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT