Installa in modo intelligente e più rapidamente Scegli affidabilità e prestazioni durature
Philips CoreLine Highbay gen6 mantiene la promessa di CoreLine di un'illuminazione innovativa, facile da usare e di alta qualità. Con un'eleganza ridefinita e accattivante, CoreLine Highbay gen6 è un apparecchio di illuminazione affidabile, altamente efficiente e con una durata molto lunga. Offre un'illuminazione senza sfarfallio e un notevole risparmio energetico, oltre a richiedere meno manutenzione rispetto ad apparecchi d'illuminazione simili. Anche la CoreLine Highbay gen6 è molto facile da maneggiare. L'apparecchio d'illuminazione può essere installato sulla rete esistente. I collegamenti elettrici sono semplici, con un connettore esterno IP65 che non richiede l'apertura dell'apparecchio d'illuminazione. Grazie alla possibilità di scegliere tra angoli del fascio stretti e larghi, puoi adattare il piano di illuminazione alle tue specifiche esigenze. La gamma CoreLine Highbay gen6 comprende apparecchi Interact Ready. Con comunicazioni wireless integrate e sensori integrati di movimento e luce diurna, il CoreLine Highbay gen6 è pronto per l’uso con qualsiasi sistema di illuminazione connesso Interact.
Risparmia energia con le opzioni UltraEfficient
Facile installazione con diverse tipologie : gancio di sospensione singolo e connettore esterno, staffa di montaggio aggiuntiva per maggiore flessibilità
Lunga durata di 100.000 ore a L70
Alta efficienza: versioni standard fino a 183 lm/W, versioni UltraEfficient fino a 196 lm/W