Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, IA9, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9
Descrizione prodotto
Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Antenna Interact SNS410, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni