Italia - Italiano

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 397 W, SMT, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI

Descrizione prodotto

Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 58950600
Codice d'ordine completo: 872016958950600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI txt 5.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102954 it_IT pdf 536.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102954_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102954_EU
Risorse multiple - Visuals