Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, IP65, IK07

BY581P 250S/865 DIA WB GC SI

Descrizione prodotto

Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.327) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 58921600
Codice d'ordine completo: 872016958921600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI txt 6.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102927 it_IT pdf 878.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102927_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102927_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI IES
File di revisione
BY581P 250S/865 DIA WB GC SI 910505102927 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI LDT