Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 30648700
Codice d'ordine completo: 872110330648700

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB txt 4.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401557245 it_IT pdf 453.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401557245_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401557245_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB IES
File di revisione
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 911401557245 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB