Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Angolo del fascio 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/840 PSD WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 30658600
Codice d'ordine completo: 872110330658600

Specifiche

Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122P G6 LED350/840 PSD WB txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401556745 it_IT pdf 454.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401556745_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401556745_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB IES
File di revisione
BY122P G6 LED350/840 PSD WB 911401556745 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/840 PSD WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB