Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 911401556645
Codice d'ordine completo: 872110330646300

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB txt 4.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401556645 it_IT pdf 454.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401556645_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401556645_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB IES
File di revisione
Revit file - 911401556645 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB