Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Fascio largo, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni