Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Angolo del fascio 55°, IP66, IK08
BY120P G6 LED200/840 PSD NB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni