Italia - Italiano

Signify myCreation Sospensione Cloak

Lampada a sospensione Cloak

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Ispirata ai tessuti sovrapposti della moda, Cloak è una lampada a sospensione progettata da Basten Leijh che offre flessibilità e individualità nel design. Ogni sospensione è dotata di due fasce regolabili che possono essere posizionate secondo le tue preferenze. La fascia esterna offre due stili di illuminazione: la fascia bianca traslucida fornisce un bagliore delicato, mentre le fasce opache colorate creano un effetto di illuminazione stratificato. Queste lampade sono leggere e facili da installare in qualsiasi ambiente. Inoltre, le parti stampate in 3D della lampada a sospensione sono realizzate con almeno il 65% di materiali riciclati o bio-circolari, il che la rende una scelta ecologica per chi desidera ridurre la propria impronta di carbonio. Che tu voglia creare un'atmosfera accogliente nel tuo soggiorno o aggiungere stile a uno spazio commerciale, questo pendente è una soluzione di illuminazione versatile, adatta a ogni esigenza.

Vantaggi

  • Design circolare

  • Peso ridotto e facile da installare

Caratteristiche

  • Disegnato da Basten Leijh

  • Sorgente luminosa: LED E27 (non inclusa)

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar
  • Strutture residenziali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Sospensione Cloak it_IT pdf 961.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Immagini

Family-Photographs-Sospensione Cloak
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration pdf 1.0 MB