Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm: H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH

Descrizione prodotto

D390 mm: H85 mm, Policarbonato, Bianco, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Pacchetto multi sensore Interact SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 86431300
Codice d'ordine completo: 872016986431300

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH txt 5.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500108782 it_IT pdf 514.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912500108782_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500108782_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH ies 989 B