Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH

Descrizione prodotto

D390 mm; H85 mm, Policarbonato, Bianco, A sospensione, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 86391000
Codice d'ordine completo: 872016986391000

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500108730 it_IT pdf 372.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912500108730_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500108730_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B