Panoramica
Specifiche tecniche
Download
Dove acquistare
Home
Prodotti
Apparecchi d'illuminazione per interni
A incasso
Pannello CoreLine gen6
RC159Z Suspension set SME-3 WH
Torna alla famiglia
Torna a Pionieri della Luce
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, Bianco
Descrizione prodotto
Philips Accessory, Bianco
Codice d'ordine:
911401809487
Codice d'ordine completo:
872016975250499
Specifiche
Espandi tutto
Informazioni generali
Tier
Performance
Meccanica e corpo
Lunghezza complessiva
1.800 mm
Larghezza complessiva
93 mm
Altezza complessiva
30 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
30 x 93 x 1800 mm
Materiale
Acciaio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,340 kg
Approvazione e applicazione
Marchio CE
Sì
Conformità a RoHS EU
Sì
Dati del prodotto
Nome prodotto ordine
RC159Z Suspension set SME-3 WH
Nome completo prodotto
RC159Z Suspension set SME-3 WH
Full EOC
872016975250499
Descrizione codice locale
75250499
Codice d'ordine
75250499
Codice materiale (12NC)
911401809487
Codice locale
75250499
Numeratore - Quantità per confezione
1
EAN/UPC - Prodotto/scatola
8720169752504
Numeratore - Confezioni per scatola esterna
20
EAN/UPC - Case
8720169752559
Schemi di installazione
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Suspension set SME-3 WH
download
Download
Opuscoli
Testo di gara
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH
txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401809487 it_IT
pdf 413.0 kB
Brochure
Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Immagini
Product-Photographs-911401809487_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401809487_EU
Risorse multiple