Panoramica
Specifiche tecniche
Download
Dove acquistare
Home
Prodotti
Apparecchi d'illuminazione per interni
A incasso
Pannello CoreLine gen6
RC159Z SMB W60L60
Torna alla famiglia
Torna a Pionieri della Luce
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, Bianco
Descrizione prodotto
Philips Accessory, Bianco
Codice d'ordine:
911401807787
Codice d'ordine completo:
872016975214699
Specifiche
Espandi tutto
Informazioni generali
Tier
Performance
Meccanica e corpo
Lunghezza complessiva
615,5 mm
Larghezza complessiva
615,5 mm
Altezza complessiva
78,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
79 x 616 x 616 mm
Materiale
Alluminio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,980 kg
Approvazione e applicazione
Marchio CE
Sì
Conformità a RoHS EU
Sì
Dati del prodotto
Nome prodotto ordine
RC159Z SMB W60L60
Nome completo prodotto
RC159Z SMB W60L60
Full EOC
872016975214699
Descrizione codice locale
75214699
Codice d'ordine
75214699
Codice materiale (12NC)
911401807787
Codice locale
75214699
Numeratore - Quantità per confezione
1
EAN/UPC - Prodotto/scatola
8720169752146
Numeratore - Confezioni per scatola esterna
10
EAN/UPC - Case
8720169752214
Schemi di installazione
Dimension Drawing (without table) - RC159Z SMB W60L60
download
Download
Opuscoli
Testo di gara
Tender text - RC159Z SMB W60L60
txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807787 it_IT
pdf 368.7 kB
Brochure
Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Immagini
Product-Photographs-911401807787_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401807787_EU
Risorse multiple