Philips Pannello CoreLine gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified