Italia - Italiano

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Diamante, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 51617599
Codice d'ordine completo: 872016951617599

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401873685 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction Ledinaire Panel G5 IIG codes pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401873685_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401873685_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2 ies 78.7 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW 2 ldt 1.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC CFW 2 911401873685 pdf 622.8 kB