Philips FlexBlend a incasso, 37 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4

Descrizione prodotto

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 70836500
Codice d'ordine completo: 871951470836500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868924 it_IT pdf 628.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868924_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868924_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 IES
File di revisione
RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 910925868924 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 LDT