Philips FlexBlend a incasso, 20 W, Module 625, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4

Descrizione prodotto

Module 625, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 70834100
Codice d'ordine completo: 871951470834100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868922 it_IT pdf 628.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868922_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868922_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 IES
File di revisione
RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 910925868922 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC PCS U4 LDT