Philips FlexBlend a incasso, 25.5 W, Module 625, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4
Descrizione prodotto
Module 625, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 2800 lm, 25.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni