Philips FlexBlend a incasso, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni