Philips FlexBlend a incasso, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 70824200
Codice d'ordine completo: 871951470824200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868912 it_IT pdf 571.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868912_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868912_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 IES
File di revisione
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 910925868912 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 LDT