Philips FlexBlend a incasso, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni