Philips FlexBlend a incasso, 30.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, GST18/3 Wieland/Adels per alimentazione + BST14/2 Wieland per DALI, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10300900
Codice d'ordine completo: 871951410300900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867038 it_IT pdf 438.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867038_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867038_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 IES
File di revisione
RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 910925867038 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 LDT