Philips FlexBlend a incasso, 45 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC
RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2
Descrizione prodotto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, GST18/3 Wieland/Adels per alimentazione + BST14/2 Wieland per DALI, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni