Philips FlexBlend a incasso, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3

Descrizione prodotto

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 10288000
Codice d'ordine completo: 871951410288000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 txt 5.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867026 it_IT pdf 480.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867026_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867026_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 IES
File di revisione
RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 910925867026 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 LDT