Philips FlexBlend a incasso, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Descrizione prodotto

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10280400
Codice d'ordine completo: 871951410280400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867018 it_IT pdf 480.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867018_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867018_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
File di revisione
RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867018 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT