Philips FlexBlend a incasso, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO

Descrizione prodotto

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 10279800
Codice d'ordine completo: 871951410279800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867017 it_IT pdf 365.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867017_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867017_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO IES
File di revisione
RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO 910925867017 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO LDT