Philips FlexBlend a incasso, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 10252100
Codice d'ordine completo: 871951410252100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 txt 5.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866989 it_IT pdf 447.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866989_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866989_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 IES
File di revisione
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 910925866989 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3 LDT