Philips FlexBlend a incasso, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELP3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascio largo, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 10250700
Codice d'ordine completo: 871951410250700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 txt 5.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866987 it_IT pdf 442.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866987_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866987_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 IES
File di revisione
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 910925866987 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3 LDT