Philips FlexBlend a incasso, 37 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO

Descrizione prodotto

Module 625, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 10243900
Codice d'ordine completo: 871951410243900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866980 it_IT pdf 330.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866980_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866980_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO IES
File di revisione
RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO 910925866980 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO LDT