Italia - Italiano

Philips FlexBlend a incasso, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19

RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Controller per apparecchi per illuminazione con tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica micro-lenticolare, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore RJ45

Codice d'ordine: 10233000
Codice d'ordine completo: 871951410233000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866970 it_IT pdf 301.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866970_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866970_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO IES
File di revisione
RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO 910925866970 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO LDT