Philips FlexBlend a incasso, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Fascio largo, Opale, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10230900
Codice d'ordine completo: 871951410230900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866967 it_IT pdf 444.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866967_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866967_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O IES
File di revisione
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O 910925866967 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O LDT