Philips Essential recessed, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401

Descrizione prodotto

D590 mm, Policarbonato, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 86435100
Codice d'ordine completo: 872016986435100

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500108786 it_IT pdf 369.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912500108786_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500108786_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 ies 989 B