Philips Essential recessed, 3D printed, 15.4 W, D400nmm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401
Descrizione prodotto
D400nmm, Policarbonato, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Ottica micro-esagonale, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase, TP(b) diffuser flammability class
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni