Philips Pannello Ledinaire EcoSet

Affidabilità ogni giorno.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce un'esclusiva soluzione wireless plug-and-play. Questo pannello LED offre un modo semplice per ottenere risparmi energetici ed illuminazione confortevole. Ideale per scuole, uffici ed ospedali.La nostra ultima innovazione consente ai nostri pannelli LED di collegarsi con un sensore PIR esterno per rilevare movimento e la luce naturale. Questi sensori esterni aggiuntivi controllano la dimmerazione automatica dell'apparecchio. La configurazione è semplice ed immediata, quindi le luci sono pronte in pochissimo tempo. Utilizza livelli di regolazione predefiniti o modificabili facilmente. Un interruttore a parete opzionale è disponibile come accessorio per il controllo manuale, nel caso ne avessi bisogno!

Vantaggi

  • Elevato risparmio energetico

  • da on/off ad auto regolazione in modo semplice.

Caratteristiche

  • Emissione: 3.400 lm, 4.000 K

  • Efficienza: 120 lm/W

Applicazioni

  • Scuole
  • Uffici
  • Edifici comunali
  • Ospedali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Pannello Ledinaire EcoSet it_IT pdf 343.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Pannello Ledinaire EcoSet
Risorse multiple - Visuals
Video
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB
Video
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB

Plug-in software

Family-IES-Pannello Ledinaire EcoSet
Risorse multiple - Software Plugins