Philips CoreLine Tempo Large
Per tutti i progetti in cui la luce è davvero importante, una soluzione LED di alta qualità per sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori a scarica
Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
144 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
150 | 16.000 | 4000 | 70 | 109 | |||
146 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
147 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
154 | 16.000 | 4000 | 70 | 109 | |||
139 | 30.000 | 4000 | 70 | 209 | |||
142 | 30.000 | 4000 | 70 | 209 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Il proiettore LED CoreLine Tempo Large mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Large offre la scelta fra due pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 150 W, 250 W e 400 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Large è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di campi sportivi amatoriali e palestre.
Vantaggi
Sostituzione 1 a 1 dei proiettori con lampada a scarica esistenti: gli stessi livelli luminosi ma con maggiore efficienza e risparmio energetico
Proiettore a LED di alta qualità
Caratteristiche
Basato sulla piattaforma Philips LEDGine O, con pacchetti lumen da 16.000 lm e 26.000 lm
Distribuzioni fotometriche di tipo simmetrico (S) o asimmetrico (OFA52)