Italia - Italiano

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrizione prodotto

Floodlight, Alluminio, Grigio, Alluminio grigiastro (RAL9007), Unità di alimentazione (On/Off), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300023660
Codice d'ordine completo: 871869909639700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto