Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Simmetrica, IP66
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Descrizione prodotto
Floodlight, Alluminio, Grigio, Alluminio grigiastro (RAL9007), Unità di alimentazione (On/Off), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified