Italia - Italiano

Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Simmetrica, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Descrizione prodotto

Floodlight, Alluminio, Grigio, Alluminio grigiastro (RAL9007), Unità di alimentazione (On/Off), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300023664
Codice d'ordine completo: 871869909643400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300023664 it_IT pdf 318.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912300023664_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-912300023664_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB