Italia - Italiano

Il Palagesteco si illumina di emozione: innovazione e spettacolo con Signify e C.I.EL

Luce da Serie A2 al PalaGesteco di Cividale Cividale del Friuli, Italy

 

Il PalaGesteco si rinnova con 78 proiettori LED Philips e Interact Sports di Signify e C.I.EL., offrendo illuminazione professionale, effetti dinamici e un’esperienza sportiva spettacolare.

La sfida: un sistema di illuminazione all’avanguardia ed efficiente


Il PalaGesteco di Cividale del Friuli necessitava di un importante restyling illuminotecnico per adeguarsi agli standard di teletrasmissione richiesti dalla Serie A2 di basket e garantire un’illuminazione di alta qualità, capace di valorizzare sia le performance degli atleti in campo sia l’esperienza dei tifosi sugli spalti e a casa. L’intervento mirava inoltre a rendere la struttura più polifunzionale, in grado di ospitare anche eventi scolastici, comunitari e ricreativi. La sfida principale era combinare efficienza energetica, versatilità e spettacolarità, rispettando le caratteristiche architettoniche di un palazzetto esistente.

Un restyling per una struttura polifunzionale di eccellenza


Con l’obiettivo di garantire riprese televisive in full HD e slow motion, oltre a un’illuminazione ottimale per giocatori e tifosi, sono stati installati proiettori di ultima generazione, tra cui i Philips ArenaVision gen3.5 per il campo, UniFlood M gen2 per effetti luminosi dinamici e ClearFlood per le tribune. Questi apparecchi offrono prestazioni luminose eccezionali, durata e flessibilità per un’ampia gamma di utilizzi, rendendo il PalaGesteco un punto di riferimento non solo per lo sport professionistico ma anche per eventi scolastici e comunitari.

La chiave: la piattaforma Interact Sports


Grazie a Interact Sports, la gestione dell’illuminazione del PalaGesteco diventa smart e flessibile. La piattaforma permette di creare scenari statici per le partite o spettacoli di luci dinamici sincronizzati con la musica, tramite un’interfaccia intuitiva che non richiede competenze tecniche. Il nuovo sistema rappresenta un investimento per la comunità: garantisce qualità, efficienza energetica e un’esperienza visiva coinvolgente che valorizza lo sport e il territorio di Cividale del Friuli.

Scopri cosa possiamo fare per la tua struttura sportiva