Italia - Italiano

Nuova luce per lo Stadio Bresciani di Viareggio

Un impianto sportivo rinnovato nel segno dell'efficienza
Viareggio, Italy

 

Dopo un importante restauro, lo Stadio Torquato Bresciani di Viareggio riapre con un nuovo sistema di illuminazione LED connessa Signify, migliorando qualità della luce, efficienza energetica e sostenibilità dell’impianto. 

Una luce su identità e funzionalità


Il progetto ha richiesto di integrare tecnologie illuminotecniche avanzate in uno stadio storico completamente riqualificato. La sfida era coniugare prestazioni sportive, efficienza energetica e facilità di gestione, creando al tempo stesso un impianto moderno capace di valorizzare uno spazio centrale per la comunità e gli eventi sportivi locali.

L'illuminazione di uno storico impianto sportivo


Chiuso dal 2018 per un ampio intervento di riqualificazione, lo stadio necessitava di un nuovo sistema illuminotecnico all’altezza del rinnovamento della struttura. L’obiettivo era migliorare la qualità della luce per atleti e spettatori, garantire conformità agli standard sportivi e ridurre i consumi energetici, valorizzando al tempo stesso uno spazio simbolo per la comunità e per lo sport locale.

Illuminazione LED connessa per prestazioni e sostenibilità


Abbiamo progettato un nuovo sistema di illuminazione LED installando oltre 100 proiettori Philips ArenaVision Gen3.5, ideati per applicazioni sportive professionali. L’impianto è integrato con la piattaforma Interact Sport AirMesh, che consente il controllo wireless e la gestione intelligente dei livelli di illuminazione. La soluzione garantisce luce uniforme e di alta qualità per atleti, arbitri e spettatori, assicurando al tempo stesso maggiore efficienza energetica e una significativa riduzione dei consumi rispetto alla tecnologia tradizionale, contribuendo alla sostenibilità del nuovo stadio.

Scopri cosa possiamo fare per la tua struttura sportiva